Menu Ricerca

Madreviti

Disponibile

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura compatibile Altezza testa Diametro testa Dimensioni foro Intervallo spessore pannello Acquista
0,1481 € - 0,1828 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
0,1481 € - 0,1828 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0,1481 € - 0,1828 € 4621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
0,2596 € - 0,2971 € 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0492 € - 0,0738 € 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
0,058 € - 0,0726 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
0,0672 € - 0,0813 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
0,0935 € - 0,1402 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
0,0875 € - 0,1094 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
0,058 € - 0,0726 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
0,0492 € - 0,0738 € 44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0847 € - 0,127 € 8895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0866 € - 0,1048 € 2099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
0,2048 € - 0,308 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
0,0889 € - 0,1335 € 6892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0,1038 € - 0,1553 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
0,058 € - 0,0726 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
0,0502 € - 0,0608 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0995 € - 0,1229 € 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
0,0749 € - 0,1124 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.1 mm
  • di 4
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154236

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    11.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154250

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    14.3 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154243

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
4621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite - Naturale, estremità flessibili 8.0 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10036037

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2596 €

Livelli di giacenza
810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    24.1 mm
  • Diametro testa
    12.4 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Madrevite 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    6.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307663

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Fascia di prezzo
0,0813 € - 0,0672 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Lunghezza totale
    10.3 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Fascia di prezzo
0,1402 € - 0,0935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    6.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    12.4 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    11.9 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
8895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    8.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Fascia di prezzo
0,1048 € - 0,0866 €

Livelli di giacenza
2099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    14.9 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Fascia di prezzo
0,308 € - 0,2048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Fascia di prezzo
0,1335 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
6892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    11.3 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Fascia di prezzo
0,1553 € - 0,1038 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.6 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Lunghezza totale
    13.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Fascia di prezzo
0,0608 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    10.3 mm
  • Lunghezza totale
    7.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Fascia di prezzo
0,1229 € - 0,0995 €

Livelli di giacenza
2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    12.1 mm
  • Lunghezza totale
    12.3 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Fascia di prezzo
0,1124 € - 0,0749 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.7 mm
  • Lunghezza totale
    9.7 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2