Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di maniglie a trazione con caricamento a molla è pensata per controllare il movimento di ritorno della maniglia. La molla consente l'arresto o il ritorno in posizione della maniglia. Sono particolarmente adatte per movimenti di trazione o sollevamento. Sono disponibili forme e materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni..
Codice Serie: SR5436
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale maniglia | Distanza centro foro di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,0582 € - 81,2441 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 15,0696 € - 17,2366 € | Richiedi il lead time qui |
5.236 in
133.0 mm
|
Naturale
|
Acciaio
|
|
||
| 52,3978 € - 58,2039 € | Richiedi il lead time qui |
7.087 in
180.0 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 47,294 € - 83,4102 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 62,8391 € - 69,8352 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
|
||
| 71,8681 € - 79,8457 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
|
||
| 62,8391 € - 69,8352 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
|
||
| 71,8681 € - 79,8457 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
4.646 in
118.0 mm
|
Argento
|
Acciaio inossidabile
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.433 in
138.0 mm
|
Argento
|
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.646 in
118.0 mm
|
Argento
|
Acciaio
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.433 in
138.0 mm
|
Argento
|
Acciaio inossidabile
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.795 in
198.0 mm
|
Argento
|
Acciaio inossidabile
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.795 in
198.0 mm
|
Argento
|
Acciaio
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare