Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20077532
5846144100E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| Colore | Argento |
|---|---|
| Finitura | Senza finitura |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio |
| Materiale maniglia | Acciaio |
| Forma maniglia | U |
| Tipo di montaggio | Inserto filettato |
| Lunghezza base | 1.732 in |
| Lunghezza base | 44.0 mm |
| Distanza centro foro di montaggio | 100.0 mm |
| Distanza centro foro di montaggio | 100.0 mm |
| Lunghezza totale | 4.646 in |
| Lunghezza totale | 118.0 mm |
| Tipo cerniera | Side Pull |
| Codice doganale | 8302420090 |
| Dimensioni filettatura | M10 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare