10640517
1220525
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 42,9798 € |
| 5 - 9 | 40,8255 € |
| 10 - 19 | 38,6712 € |
| 20 + | 34,3759 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M8 |
|---|---|
| Larghezza base | 0.984 in |
| Larghezza base | 25.0 mm |
| Distanza foro di montaggio | 15.748 in |
| Distanza foro di montaggio | 400.0 mm |
| Altezza totale | 2.598 in |
| Altezza totale | 66.0 mm |
| Lunghezza totale | 15.748 in |
| Lunghezza totale | 400.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.591 in |
| Lunghezza filetto | 15.0 mm |
| Diametro tubo | 1.102 in |
| Diametro tubo | 28.0 mm |
| Finitura | Rivestito in plastica |
| Materiale maniglia | Alluminio |
| Forma maniglia | Barra tonda |
| Tipo di montaggio | Filettato |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare