Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
13.78 in
350.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.748 in
400.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
13.78 in
350.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
28.858 in
733.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.921 in
633.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
40.669 in
1033.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.984 in
533.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.11 in
333.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
40.63 in
1032.0 mm
|
Acciaio
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
32.756 in
832.0 mm
|
Acciaio
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
| 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.945 in
532.0 mm
|
Acciaio
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare