Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20075804
487100E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 + | 56,2527 € |
| Dimensioni filettatura | 8.5 mm |
|---|---|
| Larghezza base | 1.811 in |
| Larghezza base | 46.0 mm |
| Distanza foro di montaggio | 39.37 in |
| Distanza foro di montaggio | 1000.0 mm |
| Altezza totale | 3.15 in |
| Altezza totale | 80.0 mm |
| Lunghezza totale | 40.669 in |
| Lunghezza totale | 1033.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.433 in |
| Lunghezza filetto | 11.0 mm |
| Diametro tubo | 1.181 in |
| Diametro tubo | 30.0 mm |
| Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
| Forma maniglia | U |
| Tipo di montaggio | Threaded Female |
| Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare