20075842
487600E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 24,975 € |
5 + | 22,4775 € |
Dimensioni filettatura | 8.5 mm |
---|---|
Larghezza base | 46.0 mm |
Larghezza base | 1.811 in |
Distanza foro di montaggio | 23.622 in |
Distanza foro di montaggio | 600.0 mm |
Altezza totale | 80.0 mm |
Altezza totale | 3.15 in |
Lunghezza totale | 633.0 mm |
Lunghezza totale | 24.921 in |
Lunghezza filetto | 11.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.433 in |
Diametro tubo | 1.181 in |
Diametro tubo | 30.0 mm |
Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
Forma maniglia | U |
Tipo di montaggio | Threaded Female |
Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare