Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,625 € - 8,75 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.008 in
432.0 mm
|
Acciaio
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 29,129 € - 32,3656 € | Richiedi il lead time qui |
36.732 in
933.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,3357 € - 28,3357 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.11 in
333.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 24,7443 € - 27,4937 € | Richiedi il lead time qui |
28.858 in
733.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,4775 € - 24,975 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.921 in
633.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare