Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

Disponibile

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..

Codice Serie: SR5587, SR5586

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Colore maniglia Altezza totale Acquista
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
8.5 mm
16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fissaggio a vite
Grigio
33.0 mm
12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
8.5 mm
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fissaggio a vite
Grigio
33.0 mm
4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
145.0 mm
PA
Inserto filettato
Nero
40.0 mm
882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
132.0 mm
PA
Inserto filettato
Nero
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
2295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
132.0 mm
PA
Inserto filettato
Nero
50.0 mm
119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Nero
43.0 mm
10273715 Richiedi il lead time qui
M2
63.0 mm
Nylon
Tipo 2
Nero
27.0 mm
10260630 6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
80.0 mm
Poliammide caricata a vetro
Screw On
80.0 mm
923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
137.0 mm
PA
Inserto filettato
Nero
41.0 mm
14848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fissaggio a vite
Grigio
33.0 mm
925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
140.0 mm
PA
Plain
Nero
40.0 mm
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bore
PP
Montaggio a vite
Nero
1532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
PA6 GFR30
Montaggio a vite
Grigio
  • di 3
Cappuccio di copertura M8 Nylon Giallo

10260661


Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 Nylon Rosso

10260562


Livelli di giacenza
16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Maniglia curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Grigio

10187968


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    74.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    GF PA
Cappuccio di copertura M8 Nylon Rosso

10260647


Livelli di giacenza
12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Maniglia curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Grigio

10187951


Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    74.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    GF PA
Impugnatura 117.0 mm M6 PA Nero

10260524


Livelli di giacenza
4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    145.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    145.0 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
Impugnatura 117.0 mm M6 PA Nero

10259207


Livelli di giacenza
882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    132.0 mm
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    132.0 mm
Cappuccio di copertura M6 Nylon Verde

10260616


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 117.0 mm M8 PA Nero

10259214


Livelli di giacenza
2295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    132.0 mm
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    132.0 mm
Maniglia inclinata 108.0 mm Non Threaded GF PA Nero

10259146


Livelli di giacenza
119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    126.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Materiale estremità barra
    GF PA
  • Colore maniglia
    Nero
Impugnatura 28.5 mm M2 Nylon Nero

10273715


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Stile maniglia
    Maniglia di trasporto
Cappuccio di copertura M6 Nylon Arancione

10260630


Livelli di giacenza
6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Arancione
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Maniglia a trazione 80.0 mm Poliammide caricata a vetro Nero

10136133


Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Poliammide caricata a vetro
  • Materiale
    PA
Impugnatura 120.0 mm M6 PA Nero

10259160


Livelli di giacenza
923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    137.0 mm
  • Larghezza base
    28.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    137.0 mm
Cappuccio di copertura M6 Nylon Blu

10260579


Livelli di giacenza
14848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 Nylon Blu

10260654


Livelli di giacenza
6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Maniglia curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Grigio

10187944


Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    74.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    GF PA
Maniglia a trazione 40.0 mm 140.0 mm PA

20060589


Livelli di giacenza
925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    140.0 mm
  • Larghezza base
    24.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    122.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
Maniglia a trazione 112.0 mm Bore PP Nero

20338589


Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    PP
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione
  • Materiale
    PP
Maniglia a trazione 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Grigio

20338503


Livelli di giacenza
1532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    8.5 mm
  • Colore
    Grigio
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    PA6 GFR30
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione