Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di maniglie tubolari a ponte serve per tirare grandi porte o sollevare coperchi di grandi dimensioni. La gamma è disponibile con profilo diritto o angolato, ideale per le porte a doppio battente. Il montaggio può avvenire dal lato posteriore o da quello anteriore del pannello. Una vasta scelta di materiali e finiture consente di trovare la soluzione migliore per ogni ambiente operativo e il tocco estetico giusto.
Codice Serie: SR5534
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza foro di montaggio | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
Threaded Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
|||
| 23,6587 € - 26,2875 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acciaio
|
Threaded Female
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acciaio
|
Threaded Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acciaio
|
Threaded Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acciaio
|
Female
|
|||
| 11,4176 € - 12,6862 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Acciaio
|
Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio
|
Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
|||
| 15,8068 € - 17,5631 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
| 20,6399 € - 20,6399 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
| 17,2344 € - 19,1493 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
| 14,3488 € - 15,9431 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Acciaio
|
Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare