La nostra gamma di maniglie a filo si inserisce facilmente nel foro di montaggio. Il profilo incassato offre sicurezza grazie alla posizione a filo rispetto al telaio della porta, senza agire sulla bontà e facilità della presa. Un'ampia scelta di materiali, finiture e dimensioni consente di trovare il modello perfetto per alloggiamenti o coperture per attrezzature di qualsiasi dimensione.
Codice Serie: SR5466
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forma maniglia | Colore | Materiale maniglia | Profondità foro | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10336182 | 3,8545 € - 4,2828 € | 35300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
|
|
| 5,297 € - 6,6142 € | Richiedi il lead time qui |
4.724 in
120.0 mm
|
Rettangolare
|
Grigio
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 5,0137 € - 6,2459 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
Rettangolare
|
Grigio
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 10336175 | 3,3952 € - 3,7725 € | 121430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
|
|
| 15,8295 € - 17,5929 € | Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 4,9169 € - 5,6086 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Rettangolare
|
Grigio
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,1352 € - 5,7061 € | 2546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 in
93.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,5664 € - 1,7405 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 10119020 | 1,0502 € - 1,6337 € | 5385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.78 in
96.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
| 2,3811 € - 3,7039 € | 1054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.354 in
136.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,958 € - 2,1756 € | Richiedi il lead time qui |
4.724 in
120.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 6,5961 € - 10,2607 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.354 in
136.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 6,109 € - 6,7875 € | 5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 in
93.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 13,7103 € - 15,2337 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.362 in
187.0 mm
|
|
Nero
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 12,327 € - 13,6967 € | 1717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Grigio
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 9,6781 € - 10,7535 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Grigio
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,6798 € - 7,422 € | 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Nero
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,0533 € - 8,9481 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Nero
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare