Menu Ricerca

Maniglia a trazione 90.0 mm 40.0 mm ABS Nero

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Made from ABS. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 493459
Codice articolo Essentra :

20338459

Codice articolo precedente:

67420

2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 7,422 €
500 + 6,6798 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

742,20 €

100 x 7,422 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 90.0 mm
Altezza totale 40.0 mm
Profondità totale 16.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 83.0 mm
Larghezza foro di montaggio 34.0 mm
Tipo di montaggio Snap-In
Materiale maniglia ABS
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Nero
Codice doganale 3926300090

Il prodotto 67420 sostituisce:

Maniglia incassata 90.0 mm 40.0 mm ABS Nero
Codice articolo Essentra : 10273463
Codice articolo precedente: 493459

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci