Menu Ricerca

Maniglie per cabinet

Disponibile

Queste maniglie a trazione per cabinet sono costituite da una barra circolare a ponte. Sono spesso impiegate per aprire e chiudere sportelli e coperchi di cabinet pesanti.

Hanno un design ergonomico che garantisce un'eccellente stabilità e superfici lisce. Si tratta di un'opzione economica che ha un aspetto elegante e professionale in varie applicazioni.

Disponibili per adattarsi a varie situazioni e con possibilità di montaggio anteriore o posteriore. Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario, elettronico e industriale.

  • Si tratta di una barra circolare a forma di ponte.
  • Hanno un design ergonomico che garantisce stabilità e superfici lisce.
  • Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario e industriale.
Materiale: Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR78010, SR78000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 w1 h1 Colore d2 d1 Tipo montaggio Acquista
13,66 € - 16,07 € Richiedi il lead time qui
Naturale
17.0
M6
Montaggio anteriore
14,93 € - 17,57 € Richiedi il lead time qui
Naturale
17.0
M6
Montaggio anteriore
10,16 € - 11,95 € Richiedi il lead time qui
Naturale
17.0
M8
Montaggio posteriore
8,88 € - 10,45 € Richiedi il lead time qui
Naturale
13.0
M5
Montaggio anteriore
12,50 € - 14,71 € Richiedi il lead time qui
Nero
13.0
M5
Montaggio anteriore
14,35 € - 16,88 € Richiedi il lead time qui
Nero
17.0
M8
Montaggio posteriore
13,29 € - 15,64 € Richiedi il lead time qui
Naturale
17.0
M6
Montaggio anteriore
18,33 € - 21,57 € Richiedi il lead time qui
Nero
17.0
M6
Montaggio anteriore
16,47 € - 19,38 € Richiedi il lead time qui
Nero
17.0
M6
Montaggio anteriore
12,50 € - 14,71 € Richiedi il lead time qui
Nero
17.0
M8
Montaggio posteriore
12,44 € - 14,64 € Richiedi il lead time qui
Nero
17.0
M8
Montaggio posteriore
  • di 3
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 132.0 26.0 55.0 Alluminio

20252021

Fascia di prezzo
16,07 € - 13,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Peso g
    164.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 164.0 26.0 57.0 Alluminio

20252038

Fascia di prezzo
17,57 € - 14,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Peso g
    206.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio posteriore 117.0 26.0 55.0 Alluminio

20251727

Fascia di prezzo
11,95 € - 10,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    200.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 100.0 20.0 49.0 Alluminio

20251659

Fascia di prezzo
10,45 € - 8,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Peso g
    80.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 112.0 20.0 49.0 Alluminio

20251628

Fascia di prezzo
14,71 € - 12,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Peso g
    82.0
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio posteriore 179.0 26.0 57.0 Alluminio

20251598

Fascia di prezzo
16,88 € - 14,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    234.0
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 116.0 26.0 55.0 Alluminio

20252014

Fascia di prezzo
15,64 € - 13,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Peso g
    146.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 164.0 26.0 57.0 Alluminio

20251994

Fascia di prezzo
21,57 € - 18,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Peso g
    206.0
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 116.0 26.0 55.0 Alluminio

20251970

Fascia di prezzo
19,38 € - 16,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Peso g
    146.0
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio posteriore 120.0 26.0 55.0 Alluminio

20251574

Fascia di prezzo
14,71 € - 12,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    200.0
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Alluminio
Maniglia per armadio Montaggio posteriore 117.0 26.0 55.0 Alluminio

20251567

Fascia di prezzo
14,64 € - 12,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    166.0
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Alluminio