Menu Ricerca

Manopole a farfalla - Affusolate/Inserto filettato

Disponibile

Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Altezza totale Acquista
7,592 € - 7,592 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Tapped Hole
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
14,831 € - 28,5805 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
M10
Tapped Hole
Acciaio inossidabile
28.0 mm
8,158 € - 10,1833 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
M8
Filettato femmina
13.0 mm
Acciaio inossidabile
22.5 mm
10,6649 € - 13,3134 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
M10
Filettato femmina
18.0 mm
Acciaio inossidabile
26.5 mm
6,5154 € - 29,013 € Richiedi il lead time qui
57.0 mm
M8
Tapped Hole
Acciaio inossidabile
28.0 mm
5,0429 € - 5,0429 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
M6
Tapped Hole
Acciaio inossidabile
24.0 mm
2,4502 € - 2,4927 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0 mm
10,4099 € - 13,0159 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
M8
Filettato femmina
15.0 mm
Acciaio inossidabile
26.5 mm
8,073 € - 10,0983 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M8
Filettato femmina
15.0 mm
Acciaio inossidabile
22.5 mm
2,4077 € - 2,436 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0 mm
9,6666 € - 9,6666 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M8
Tapped Hole
14.5 mm
Acciaio inossidabile
14.5 mm
10,5516 € - 13,2001 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
M8
Filettato femmina
13.0 mm
Acciaio inossidabile
26.5 mm
3,215 € - 3,2292 € 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
8.0 mm
10,4758 € - 11,6529 € 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
M8
Tapped Hole
Acciaio inossidabile
24.0 mm
2,5777 € - 2,606 € 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
8,0163 € - 10,0275 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M6
Filettato femmina
12.0 mm
Acciaio inossidabile
22.5 mm
Pomolo alettato 25.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10271797

Fascia di prezzo
7,592 € - 7,592 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Tapped Hole
Pomolo alettato 57.0 mm M10 Acciaio inossidabile

10271872

Fascia di prezzo
28,5805 € - 14,831 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Tapped Hole
Pomolo alettato 46.0 mm M8 Acciaio inossidabile

10194676

Fascia di prezzo
10,1833 € - 8,158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
Pomolo alettato 58.0 mm M10 Acciaio inossidabile

10194690

Fascia di prezzo
13,3134 € - 10,6649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
Pomolo alettato 57.0 mm M8 Acciaio inossidabile

10271865

Fascia di prezzo
29,013 € - 6,5154 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Tapped Hole
Pomolo alettato 45.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10271841

Fascia di prezzo
5,0429 € - 5,0429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Tapped Hole
Pomolo alettato (L) M5

10222454

Fascia di prezzo
2,4927 € - 2,4502 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Codice doganale
    3926300090
Pomolo alettato 58.0 mm M8 Acciaio inossidabile

10194713

Fascia di prezzo
13,0159 € - 10,4099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
Pomolo alettato 46.0 mm M8 Acciaio inossidabile

10194683

Fascia di prezzo
10,0983 € - 8,073 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
Pomolo alettato (L) M4

10364321

Fascia di prezzo
2,436 € - 2,4077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Codice doganale
    3926909790
Pomolo alettato 36.0 mm M8 Acciaio inossidabile

10271803

Fascia di prezzo
9,6666 € - 9,6666 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Tapped Hole
Pomolo alettato 58.0 mm M8 Acciaio inossidabile

10194706

Fascia di prezzo
13,2001 € - 10,5516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
Pomolo alettato (L) M8

10222508

Fascia di prezzo
3,2292 € - 3,215 €

Livelli di giacenza
284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola alettata femmina M8 Acciaio inossidabile

10271858

Fascia di prezzo
11,6529 € - 10,4758 €

Livelli di giacenza
126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Tapped Hole
Pomolo alettato (L) M6

10222492

Fascia di prezzo
2,606 € - 2,5777 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Codice doganale
    3926300090
Pomolo alettato 46.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10194669

Fascia di prezzo
10,0275 € - 8,0163 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina