Menu Ricerca

Pomolo alettato 57.0 mm M8 Acciaio inossidabile

Il pomolo alettato femmina in acciaio inossidabile naturale è provvisto di un foro filettato per il montaggio su filettature M10. Il design rastremato delle alette è di facile presa per serrare e allentare.
Codice articolo Essentra :

10271865

Codice articolo precedente:

491375

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 29,013 €
20 + 6,5154 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

29,01 €

1 x 29,013 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Finitura Opaco
Materiale manopola Acciaio inossidabile
Forma manopola Conico
Tipo di montaggio Tapped Hole
Lunghezza manopola 57.0 mm
Altezza totale 28.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci