Menu Ricerca

Mini guide lineari

In produzione

Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.

Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.

I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.

  • È più piccola e più leggera delle normali guide lineari, il che la rende eccellente per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati.
  • Deve essere montata su superfici accuratamente preparate.
  • Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
494 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Per viti l2 Tipo rotaia w1 h1 l3 l1 Acquista
Richiedi il lead time qui
M1.6
10.0
Larghezza standard
3.0
2.6
2.5
915.0
Richiedi il lead time qui
M1.6
10.0
Larghezza standard
3.0
2.6
2.5
765.0
Richiedi il lead time qui
M1.6
10.0
Larghezza standard
3.0
2.6
2.5
905.0
Richiedi il lead time qui
M1.6
10.0
Larghezza standard
3.0
2.6
2.5
965.0
Richiedi il lead time qui
M1.6
10.0
Larghezza standard
3.0
2.6
2.5
975.0
Richiedi il lead time qui
M3
20.0
Larghezza standard
9.0
5.5
7.5
655.0
Richiedi il lead time qui
M3
20.0
Larghezza standard
9.0
5.5
7.5
575.0
Richiedi il lead time qui
M3
20.0
Larghezza standard
9.0
5.5
7.5
675.0
Richiedi il lead time qui
M3
40.0
Larghezza standard
15.0
9.5
15.0
150.0
Richiedi il lead time qui
M3
25.0
Larghezza standard
12.0
7.5
10.0
295.0
Richiedi il lead time qui
M3
20.0
Larghezza standard
9.0
5.5
7.5
835.0
Richiedi il lead time qui
M3
25.0
Larghezza standard
12.0
7.5
10.0
145.0
Richiedi il lead time qui
M3
40.0
Larghezza standard
15.0
9.5
15.0
750.0
Richiedi il lead time qui
M3
40.0
Larghezza standard
15.0
9.5
15.0
830.0
Richiedi il lead time qui
M3
20.0
Larghezza standard
9.0
5.5
7.5
795.0
Richiedi il lead time qui
M3
20.0
Larghezza standard
9.0
5.5
7.5
895.0
Richiedi il lead time qui
M3
25.0
Larghezza standard
12.0
7.5
10.0
995.0
Richiedi il lead time qui
M3
40.0
Larghezza standard
15.0
9.5
15.0
110.0
Richiedi il lead time qui
M3
40.0
Larghezza standard
15.0
9.5
15.0
270.0
Richiedi il lead time qui
M3
25.0
Larghezza standard
12.0
7.5
10.0
495.0
  • di 25
Mini guida lineare 3.0 915.0 Acciaio inossidabile

20175610


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    915.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Mini guida lineare 3.0 765.0 Acciaio inossidabile

20175467


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    765.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Mini guida lineare 3.0 905.0 Acciaio inossidabile

20175603


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    905.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Mini guida lineare 3.0 965.0 Acciaio inossidabile

20175665


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    965.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Mini guida lineare 3.0 975.0 Acciaio inossidabile

20175672


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    975.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Mini guida lineare 9.0 655.0 Acciaio inossidabile

20160302


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    655.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Mini guida lineare 9.0 575.0 Acciaio inossidabile

20160265


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    575.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Mini guida lineare 9.0 675.0 Acciaio inossidabile

20160319


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    675.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Mini guida lineare 15.0 150.0 Acciaio inossidabile

20160883


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Mini guida lineare 12.0 295.0 Acciaio inossidabile

20160579


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    295.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Mini guida lineare 9.0 835.0 Acciaio inossidabile

20160395


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    835.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Mini guida lineare 12.0 145.0 Acciaio inossidabile

20160517


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    145.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Mini guida lineare 15.0 750.0 Acciaio inossidabile

20161033


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    750.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Mini guida lineare 15.0 830.0 Acciaio inossidabile

20161057


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    830.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Mini guida lineare 9.0 795.0 Acciaio inossidabile

20160371


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    795.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Mini guida lineare 9.0 895.0 Acciaio inossidabile

20160425


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    895.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Mini guida lineare 12.0 995.0 Acciaio inossidabile

20160852


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    995.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Mini guida lineare 15.0 110.0 Acciaio inossidabile

20160876


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Mini guida lineare 15.0 270.0 Acciaio inossidabile

20160913


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Mini guida lineare 12.0 495.0 Acciaio inossidabile

20160654


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rotaia
    Larghezza standard
  • l1
    495.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5