Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,84 € - 78,55 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
345.0
|
||
| 180,18 € - 225,23 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
870.0
|
||
| 206,89 € - 258,61 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
800.0
|
||
| 122,91 € - 153,64 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
470.0
|
||
| 58,90 € - 73,63 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
190.0
|
||
| 132,50 € - 165,63 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
430.0
|
||
| 264,82 € - 331,02 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
870.0
|
||
| 156,64 € - 195,80 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
510.0
|
||
| 180,65 € - 225,81 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
590.0
|
||
| 160,38 € - 200,47 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
430.0
|
||
| 248,11 € - 310,14 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
670.0
|
||
| 291,89 € - 364,86 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
790.0
|
||
| 87,08 € - 108,85 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
230.0
|
||
| 321,24 € - 401,55 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
870.0
|
||
| 199,27 € - 249,09 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
770.0
|
||
| 222,31 € - 277,89 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
860.0
|
||
| 204,34 € - 255,43 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
550.0
|
||
| 115,14 € - 143,92 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
550.0
|
||
| 115,27 € - 144,09 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
440.0
|
||
| 168,78 € - 210,97 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
650.0