Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,18 € - 90,22 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
230.0
|
||
| 196,38 € - 245,47 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
950.0
|
||
| 49,78 € - 62,23 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
230.0
|
||
| 145,93 € - 182,41 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
560.0
|
||
| 252,80 € - 316,00 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
830.0
|
||
| 101,69 € - 127,11 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
270.0
|
||
| 262,69 € - 328,36 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
710.0
|
||
| 218,93 € - 273,66 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
590.0
|
||
| 335,86 € - 419,82 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
910.0
|
||
| 189,74 € - 237,17 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
510.0
|
||
| 365,05 € - 456,31 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
990.0
|
||
| 116,28 € - 145,35 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
310.0
|
||
| 161,16 € - 201,45 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
620.0
|
||
| 240,66 € - 300,82 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
790.0
|
||
| 237,54 € - 296,93 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
920.0
|
||
| 245,16 € - 306,45 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
950.0
|
||
| 168,66 € - 210,83 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
550.0
|
||
| 306,66 € - 383,32 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
830.0
|
||
| 300,82 € - 376,02 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
990.0
|
||
| 233,54 € - 291,93 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
630.0