Menu Ricerca

Mini Swing Handle Locks

Disponibile

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Finitura Materiale chiusura Tipo chiave Acquista
7,1306 € - 11,0921 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,3511 € - 3,2915 € Richiedi il lead time qui
16,9542 € - 25,6993 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,3812 € - 3,3337 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,7193 € - 3,8071 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,0962 € - 2,9346 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,0497 € - 8,4696 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,2378 € - 3,1329 € Richiedi il lead time qui
3,542 € - 4,9588 € 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19,8563 € - 30,1316 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,4193 € - 3,7634 € 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,3162 € - 7,018 € Richiedi il lead time qui
2,4332 € - 3,785 € Richiedi il lead time qui
6,3162 € - 7,018 € Richiedi il lead time qui
6,3162 € - 7,018 € Richiedi il lead time qui
6,3162 € - 7,018 € Richiedi il lead time qui
Richiedi il lead time qui
39.0 mm
Poliammide nera
Lega di zinco
Nessuna chiave
19,8563 € - 30,1316 € Richiedi il lead time qui
2,4657 € - 3,8355 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16,9542 € - 25,6993 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 2
Maniglia Girevole 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20125073

Fascia di prezzo
11,0921 € - 7,1306 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121297

Fascia di prezzo
3,2915 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20119409

Fascia di prezzo
25,6993 € - 16,9542 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121273

Fascia di prezzo
3,3337 € - 2,3812 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121242

Fascia di prezzo
3,8071 € - 2,7193 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121310

Fascia di prezzo
2,9346 € - 2,0962 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Nero

20119423

Fascia di prezzo
8,4696 € - 6,0497 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121280

Fascia di prezzo
3,1329 € - 2,2378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121204

Fascia di prezzo
4,9588 € - 3,542 €

Livelli di giacenza
104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20125066

Fascia di prezzo
30,1316 € - 19,8563 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121198

Fascia di prezzo
3,7634 € - 2,4193 €

Livelli di giacenza
2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole Naturale

20126421

Fascia di prezzo
7,018 € - 6,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    11.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121266

Fascia di prezzo
3,785 € - 2,4332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole Nero

20078607

Fascia di prezzo
7,018 € - 6,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    11.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole Naturale

20078577

Fascia di prezzo
7,018 € - 6,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    11.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole Naturale

20078584

Fascia di prezzo
7,018 € - 6,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    11.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 mm 25.0 mm Lega di zinco Nero

20059972


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Serraggio massimo
    39.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    50.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    25.0 mm
Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20070465

Fascia di prezzo
30,1316 € - 19,8563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20059958

Fascia di prezzo
3,8355 € - 2,4657 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20070472

Fascia di prezzo
25,6993 € - 16,9542 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790