Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1473 € - 0,1637 € | Richiedi il lead time qui | 
0.024 in
 
0.6 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | ||
| 0,0669 € - 0,0743 € | Richiedi il lead time qui | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.559 in
 
14.2 mm
 | ||
| 0,0365 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui | 
0.024 in
 
0.6 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.244 in
 
6.2 mm
 | ||
| 0,0371 € - 0,0412 € | Richiedi il lead time qui | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
0.035 in
 
0.9 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | ||
| 0,0404 € - 0,0449 € | Richiedi il lead time qui | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.244 in
 
6.2 mm
 | ||
| 0,0457 € - 0,0508 € | Richiedi il lead time qui | 
0.035 in
 
0.9 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | ||
| 0,036 € - 0,04 € | Richiedi il lead time qui | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
0.043 in
 
1.1 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | ||
| 0,0457 € - 0,0508 € | Richiedi il lead time qui | 
0.043 in
 
1.1 mm
 | 
0.055 in
 
1.4 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | ||
| 0,0381 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
0.043 in
 
1.1 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | ||
| 0,0478 € - 0,0531 € | Richiedi il lead time qui | 
0.043 in
 
1.1 mm
 | 
0.055 in
 
1.4 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.362 in
 
9.2 mm
 | ||
| 0,0484 € - 0,0538 € | Richiedi il lead time qui | 
0.043 in
 
1.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | ||
| 0,0457 € - 0,0508 € | Richiedi il lead time qui | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | ||
| 0,3066 € - 0,3406 € | Richiedi il lead time qui | 
0.091 in
 
2.3 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Cromo vanadio
 | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | ||
| 0,1699 € - 0,1888 € | Richiedi il lead time qui | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | 
0.083 in
 
2.1 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | ||
| 0,04 € - 0,0445 € | Richiedi il lead time qui | 
0.035 in
 
0.9 mm
 | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.244 in
 
6.2 mm
 | ||
| 0,0335 € - 0,0373 € | 9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.024 in
 
0.6 mm
 | 
0.035 in
 
0.9 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.244 in
 
6.2 mm
 | ||
| 0,4331 € - 0,4812 € | Richiedi il lead time qui | 
0.087 in
 
2.2 mm
 | 
0.11 in
 
2.8 mm
 | 
Cromo vanadio
 | 
0.642 in
 
16.3 mm
 | ||
| 0,0669 € - 0,0743 € | Richiedi il lead time qui | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | 
0.075 in
 
1.9 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | ||
| 0,0595 € - 0,0661 € | Richiedi il lead time qui | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | 
0.067 in
 
1.7 mm
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | ||
| 0,5631 € - 0,6256 € | Richiedi il lead time qui | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
0.154 in
 
3.9 mm
 | 
Cromo vanadio
 | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare