Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,8597 € - 0,9552 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
3.3 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,3905 € - 0,4339 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,0381 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
9.2 mm
0,0414 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0488 € - 0,0543 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.5 mm
Acciaio al carbonio
11.2 mm
0,0551 € - 0,0612 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,0669 € - 0,0743 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
2.0 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,0341 € - 0,0378 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
0.9 mm
Acciaio al carbonio
7.2 mm
0,0381 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0363 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
10442968 0,037 € - 0,0411 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,2576 € - 0,2862 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
2.8 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,2816 € - 0,3129 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.7 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,1403 € - 0,1558 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.9 mm
Acciaio al carbonio
16.3 mm
0,5824 € - 0,6471 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.6 mm
Cromo vanadio
28.5 mm
0,171 € - 0,1899 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.3 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,3682 € - 0,4092 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
1,4154 € - 1,5727 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
4.1 mm
Cromo vanadio
20.5 mm
0,0346 € - 0,0384 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0353 € - 0,0392 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
  • di 7
Molla a tazza SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Fascia di prezzo
0,9552 € - 0,8597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.3 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2212.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Fascia di prezzo
0,4339 € - 0,3905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1542.00 N
Molla a tazza DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    182.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    216.00 N
Molla a tazza DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Fascia di prezzo
0,0543 € - 0,0488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.5 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    604.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Fascia di prezzo
0,0612 € - 0,0551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    738.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1077.00 N
Molla a tazza DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Fascia di prezzo
0,0378 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.2 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza braccio
    0.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    238.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    491.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    566.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,037 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    209.00 N
Molla a tazza SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Fascia di prezzo
0,2862 € - 0,2576 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Altezza braccio
    2.8 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4412.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Fascia di prezzo
0,3129 € - 0,2816 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    2.7 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2227.00 N
Molla a tazza DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Fascia di prezzo
0,1558 € - 0,1403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    1.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    584.00 N
Molla a tazza SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Fascia di prezzo
0,6471 € - 0,5824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    28.5 mm
  • Diametro esterno
    56.0 mm
  • Altezza braccio
    3.6 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    3774.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Fascia di prezzo
0,1899 € - 0,171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.3 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2614.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Fascia di prezzo
0,4092 € - 0,3682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2744.00 N
Molla a tazza SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Fascia di prezzo
1,5727 € - 1,4154 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.1 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4016.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Fascia di prezzo
0,0384 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    573.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Fascia di prezzo
0,0392 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    246.00 N