Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,1212 € - 0,1347 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
1.8 mm
Cromo vanadio
10.2 mm
0,0595 € - 0,0661 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.7 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,054 € - 0,06 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0331 € - 0,0368 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
0,4549 € - 0,5054 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.6 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,3682 € - 0,4092 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.9 mm
Cromo vanadio
22.4 mm
0,5631 € - 0,6256 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
3.9 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,1562 € - 0,1735 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.1 mm
Cromo vanadio
10.2 mm
0,1613 € - 0,1792 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.2 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,0509 € - 0,0565 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0474 € - 0,0527 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,4982 € - 0,5535 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.6 mm
Cromo vanadio
22.4 mm
0,8229 € - 0,9144 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
4.3 mm
Cromo vanadio
28.5 mm
0,3984 € - 0,4426 € Richiedi il lead time qui
2.1 mm
3.1 mm
Cromo vanadio
22.4 mm
0,3474 € - 0,3861 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
3.5 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,4982 € - 0,5535 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.5 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,0478 € - 0,0531 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.4 mm
Acciaio al carbonio
9.2 mm
0,0404 € - 0,0449 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.3 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,4331 € - 0,4812 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
2.8 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,1699 € - 0,1888 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
2.1 mm
Acciaio al carbonio
18.3 mm
  • di 7
Molla a tazza SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Fascia di prezzo
0,1347 € - 0,1212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    2104.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1054.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Fascia di prezzo
0,06 € - 0,054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    1301.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    149.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Fascia di prezzo
0,5054 € - 0,4549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.6 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2681.00 N
Molla a tazza SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Fascia di prezzo
0,4092 € - 0,3682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.4 mm
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Altezza braccio
    2.9 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1607.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Fascia di prezzo
0,6256 € - 0,5631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.9 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    6728.00 N
Molla a tazza SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Fascia di prezzo
0,1735 € - 0,1562 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.1 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1575.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Fascia di prezzo
0,1792 € - 0,1613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.2 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2423.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1211.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    611.00 N
Molla a tazza SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Fascia di prezzo
0,5535 € - 0,4982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.6 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4437.00 N
Molla a tazza SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Fascia di prezzo
0,9144 € - 0,8229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    28.5 mm
  • Diametro esterno
    56.0 mm
  • Altezza braccio
    4.3 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    9675.00 N
Molla a tazza SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Fascia di prezzo
0,4426 € - 0,3984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.4 mm
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Altezza braccio
    3.1 mm
  • Spessore
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    3098.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Fascia di prezzo
0,3861 € - 0,3474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    3.5 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    7977.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Fascia di prezzo
0,5535 € - 0,4982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.5 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    3983.00 N
Molla a tazza DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Fascia di prezzo
0,0531 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.4 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1063.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.3 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    470.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Fascia di prezzo
0,4812 € - 0,4331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    2.8 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    5245.00 N
Molla a tazza DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Altezza braccio
    2.1 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    707.00 N