Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,0484 € - 0,0538 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0457 € - 0,0508 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.4 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,036 € - 0,04 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0381 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
0,0368 € - 0,0409 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0381 € - 0,0423 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0404 € - 0,0449 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
9.2 mm
0,042 € - 0,0467 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.4 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0765 € - 0,085 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
0.9 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
0,035 € - 0,0389 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
0,0321 € - 0,0357 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
0.8 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,1418 € - 0,1576 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
1.8 mm
Cromo vanadio
11.2 mm
0,0381 € - 0,0423 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
7.2 mm
0,1381 € - 0,1535 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
1.9 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,0371 € - 0,0412 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
0,0335 € - 0,0373 € 9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
0.9 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0365 € - 0,0405 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0626 € - 0,0695 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.8 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0669 € - 0,0743 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.8 mm
Acciaio al carbonio
14.2 mm
0,0371 € - 0,0412 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
0.9 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
  • di 7
Molla a tazza DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Fascia di prezzo
0,0538 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1100.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Fascia di prezzo
0,0508 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.4 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1004.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Fascia di prezzo
0,04 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    351.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    472.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    835.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Fascia di prezzo
0,0423 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    340.00 N
Molla a tazza DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    487.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.4 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    634.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,0765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    0.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    232.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Fascia di prezzo
0,0389 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    237.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Fascia di prezzo
0,0357 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    0.8 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    130.00 N
Rondella a molla 11.2 mm 23.0 mm Cromo vanadio

10639986

Fascia di prezzo
0,1576 € - 0,1418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1658.00 N
Molla a tazza DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Fascia di prezzo
0,0423 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.2 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    692.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.9 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1981.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Fascia di prezzo
0,0412 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    346.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    0.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    248.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Fascia di prezzo
0,0405 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    119.00 N
Rondella a molla 10.2 mm 28.0 mm Acciaio al carbonio

10632161

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    562.00 N
Molla a tazza DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    937.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Fascia di prezzo
0,0412 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Altezza braccio
    0.9 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    132.00 N