Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi morsetti Pitbull vengono utilizzati per mantenere i pezzi lavorati saldamente in posizione. Utilizzano una tecnologia di serraggio che combina la forza di presa del morsetto con l'adattabilità e la flessibilità di una morsa.
Hanno un'impugnatura bassa e una deportanza positiva. Il bordo smussato in acciaio per utensili ha meno probabilità di lasciare segni sui pezzi, mentre la versione a lama taglia il materiale per una lavorazione più aggressiva.
Consentono un serraggio rapido e semplice senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi o di una forza eccessiva. Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +80 C. Sono adatti per applicazioni di lavorazione dei metalli, del legno o di fabbricazione.
Materiale: Acciaio, Ottone Codice Serie: SR12031, SR12032
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Tipo di morsetto | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,6543 € - 110,1773 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 101,2905 € - 119,1665 € | Richiedi il lead time qui |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 106,1798 € - 124,9168 € | Richiedi il lead time qui |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 93,6543 € - 110,1773 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 106,1798 € - 124,9168 € | Richiedi il lead time qui |
10.16
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
||
| 101,2905 € - 119,1665 € | Richiedi il lead time qui |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 98,3078 € - 115,6508 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 92,9368 € - 109,3368 € | Richiedi il lead time qui |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 98,3078 € - 115,6508 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 82,6048 € - 97,1803 € | Richiedi il lead time qui |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 98,3078 € - 115,6508 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 93,6543 € - 110,1773 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 106,1798 € - 124,9168 € | Richiedi il lead time qui |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 101,2905 € - 119,1665 € | Richiedi il lead time qui |
5.1
|
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 92,9368 € - 109,3368 € | Richiedi il lead time qui |
15.24
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare