20266714
20266714
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 124,9168 € |
| 5 - 9 | 118,6745 € |
| 10 - 19 | 112,422 € |
| 20 + | 106,1798 € |
| Qty/pack | 4.0 |
|---|---|
| d1 | M10 |
| Corsa max | 1.27 |
| h1 | 11.43 |
| h2 | 6.4 |
| h3 | 18.0 |
| l1 | 10.16 |
| l2 | 25.4 |
| s1 | 1.5 |
| Coppia al max Nm | 40.0 |
| Forza di tenuta kN | 26.0 |
| Peso g | 263.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare