Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibili in 4 colori: trasparente, bianco, grigio e nero. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: da -20F a 300F Applicazioni. Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. .Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza totale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443,6419 € - 443,6419 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 349,5398 € - 349,5398 € | Richiedi il lead time qui |
Trasparente
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 266,2685 € - 266,2685 € | Richiedi il lead time qui |
Trasparente
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 306,6903 € - 306,6903 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 340,6671 € - 340,6671 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 592,4757 € - 592,4757 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare