Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I nastri Twin Stick sono la soluzione preferita del settore per il montaggio di espositori e segnaletica nel punto vendita. Il supporto flessibile in schiuma riempie i vuoti, consentendo l'unione di superfici irregolari. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare