Il nastro metallico Duraco è una lamiera di acciaio non magnetizzato concepita per attrarre magneti. Applicare l'adesivo alla superficie desiderata e fissare i magneti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Tipo di adesivo | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,8676 € - 104,8676 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 146,4499 € - 146,4499 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
98.425 ft
30.0 m
|
Gomma
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare