Menu Ricerca

Nastro per mascheratura - Per temperature elevate

Disponibile

I nostri nastri per mascheratura per alte temperature sono forniti come rotolo continuo e coprono temperature da 80C a 260C. Si rimuovono facilmente senza lasciare residui. Questi nastri sono per uso generico e adatti alla maggior parte delle applicazioni a bassa temperatura, oltre a una varietà di applicazioni ad alta temperatura per soddisfare i vostri requisiti di progetto.

La gamma comprende nastri in poliestere con temperatura massima fino a 180C; la versione più sottile blu ha uno spessore di 25 micron ed è ideale per le applicazioni curve. La versione più spessa verde ha uno spessore di 38 micron e può essere usata per la verniciatura a polvere e l'anodizzazione.

Il nostro nastro in polimmide a elevate prestazioni è ideale per le applicazioni di cataforesi (e-coating). Il nastro in rotolo marrone resiste fino a una temperatura massima di 260C e resiste ad abrasione e agenti chimici.

La nostra gamma comprende un nastro Eze-Wrap in gomma siliconica in grado di resistere a una temperatura massima di +204C. Si tratta di un nastro autofondente che aderisce su se stesso per formare una massa omogenea, per una tenuta eccellente. Ideale per gli oggetti di forma irregolare.

Provate il nostro nastro telato con fibra di vetro in grado di resistere fino a 250C. Questo nastro resiste a solventi e all'abrasione, e il materiale in tessuto a maglia fitta garantisce un'ottima resistenza allo strappo. Ideale per le applicazioni ad alta pressione come la sabbiatura.

Offriamo anche una vasta gamma di nastri di carta per mascheratura, adatti a temperature da 80C a 180C, ideali per le applicazioni di verniciatura..

Codice Serie: SR1059

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Temperatura di esercizio massima Lunghezza totale Colore Materiale Larghezza totale Acquista
34,8248 € - 38,6989 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Verde
PES
30.0 mm
8,8312 € - 9,8171 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Verde
PES
12.0 mm
23,908 € - 26,5692 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
135 °C
50.0 m
Bianco
Carta crespa
25.0 mm
33,7156 € - 37,445 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Blu
Poliestere
25.0 mm
48,036 € - 60,2553 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250 °C
50.0 m
Bianco
Tessuto in fibra di vetro
25.0 mm
7,2336 € - 8,0421 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80 °C
50.0 m
Bianco
Carta crespa
25.0 mm
26,7157 € - 29,6872 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Blu
Poliestere
12.0 mm
24,0775 € - 26,7574 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Verde
PES
18.0 mm
65,2341 € - 72,4685 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260 °C
33.0 m
Marrone chiaro
PI
50.0 mm
116,069 € - 128,9825 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Verde
PES
100.0 mm
32,6032 € - 36,2273 € 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260 °C
33.0 m
Marrone chiaro
PI
25.0 mm
46,4331 € - 51,5847 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Verde
PES
40.0 mm
23,0434 € - 28,9371 € Richiedi il lead time qui
250 °C
50.0 m
Bianco
Tessuto in fibra di vetro
12.0 mm
15,399 € - 17,1208 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260 °C
33.0 m
Marrone chiaro
PI
12.0 mm
8,4752 € - 9,4282 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120 °C
50.0 m
Bianco
Carta crespa
25.0 mm
87,0621 € - 96,7264 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Verde
PES
75.0 mm
61,9988 € - 68,8999 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Blu
Poliestere
50.0 mm
16,3016 € - 18,1345 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Verde
PES
25.0 mm
33,2552 € - 36,9518 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180 °C
66.0 m
Verde
PES
50.0 mm
Nastro per mascheratura 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184158

Fascia di prezzo
38,6989 € - 34,8248 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3919108025
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184127

Fascia di prezzo
9,8171 € - 8,8312 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3919108025
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Bianco

10309681

Fascia di prezzo
26,5692 € - 23,908 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 m
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    4811419000
  • Materiale (nome esteso)
    Carta crespa
Nastro per mascheratura 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Blu

10216484

Fascia di prezzo
37,445 € - 33,7156 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Codice doganale
    3919908099
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Bianco

10307823

Fascia di prezzo
60,2553 € - 48,036 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 m
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    7019699085
  • Materiale (nome esteso)
    Tessuto in fibra di vetro
Nastro per mascheratura 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Bianco

10241776

Fascia di prezzo
8,0421 € - 7,2336 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 m
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    4811419000
  • Materiale (nome esteso)
    Carta crespa
Nastro per mascheratura 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Blu

10216477

Fascia di prezzo
29,6872 € - 26,7157 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Codice doganale
    3919108025
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184134

Fascia di prezzo
26,7574 € - 24,0775 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3919108025
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Marrone chiaro

10221372

Fascia di prezzo
72,4685 € - 65,2341 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    33.0 m
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Codice doganale
    3919108025
  • Materiale (nome esteso)
    Poliimmide
Nastro per mascheratura 180 °C 100.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184110

Fascia di prezzo
128,9825 € - 116,069 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    100.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3919108025
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) Marrone chiaro

10221365

Fascia di prezzo
36,2273 € - 32,6032 €

Livelli di giacenza
124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    33.0 m
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Codice doganale
    3919908099
  • Materiale (nome esteso)
    Poliimmide
Nastro per mascheratura 180 °C 40.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184165

Fascia di prezzo
51,5847 € - 46,4331 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3919108025
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Bianco

10307816

Fascia di prezzo
28,9371 € - 23,0434 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 m
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    7019699085
  • Materiale (nome esteso)
    Tessuto in fibra di vetro
Nastro per mascheratura 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Marrone chiaro

10221358

Fascia di prezzo
17,1208 € - 15,399 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    33.0 m
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Codice doganale
    3919108090
  • Materiale (nome esteso)
    Poliimmide
Nastro per mascheratura 120 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Bianco

10299418

Fascia di prezzo
9,4282 € - 8,4752 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 m
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    4811419000
  • Materiale (nome esteso)
    Carta crespa
Nastro per mascheratura 180 °C 75.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184189

Fascia di prezzo
96,7264 € - 87,0621 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3919108025
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Blu

10216491

Fascia di prezzo
68,8999 € - 61,9988 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Codice doganale
    3919108025
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184141

Fascia di prezzo
18,1345 € - 16,3016 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3919108090
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
Nastro per mascheratura 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184172

Fascia di prezzo
36,9518 € - 33,2552 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3919108090
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere