I vassoi portagiunti per fibra ottica sono impilabili in numero illimitato ed è possibile instradare la fibra attraverso delle fessure lungo uno dei lati lunghi del vassoio. Le cerniere con codice cromatico indicano il lato da cui aprire il vassoio. Coperchio, vassoi e cerniere sono venduti separatamente o in kit. Resistenza alla fiamma; UL94 V0 e UL94 HB.
Codice Serie: SROFST
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Larghezza totale | Altezza totale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0296 € - 1,1146 € | 11692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
|
|
Cerniera per vassoio portagiunti
|
||
| 11,4863 € - 11,4863 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vassoio portagiunti con controllo del raggio di curvatura e conservazione della fibra
|
||
| 4,6655 € - 4,6655 € | 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.197 in
132.0 mm
|
Nero
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Vassoio portagiunti con controllo del raggio di curvatura e conservazione della fibra
|
||
| 10111888 | 11,6421 € - 11,6421 € | 2452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vassoio portagiunti con controllo del raggio di curvatura e conservazione della fibra
|
|
| 1,0296 € - 1,1146 € | 28689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
|
|
Cerniera per vassoio portagiunti
|
||
| 8,4837 € - 8,4837 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Coperchio per vassoio portagiunti
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare