Menu Ricerca

Vassoio porta giunti 132.0 mm (L) Nero

Splice tray compatible with EFA04-61, EFA04-63, EFA04-64-001, EFA04-06 and EFA04-08-001 fibre clips.
Codice articolo Essentra :

10312421

Codice articolo precedente:

EFA04-25-001

841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 4,5517 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

227,59 €

50 x 4,5517 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo Splice Tray
Altezza totale 6.6 mm
Larghezza totale 82.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Quantità per confezione 50
Stile Splice Tray Plain with Basic Storage Facility
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci