Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro pannello compatibile | Diametro inserto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2803 € - 0,2803 € | 1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5691 € - 0,632 € | 3532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,9153 € - 1,2447 € | 23633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7822 € - 0,868 € | 5498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,6076 € - 0,8271 € | 4167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3144 € - 0,4277 € | 6882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7822 € - 0,868 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8351 € - 0,8351 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4178 € - 0,5679 € | 1911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3613 € - 0,3613 € | 15748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,2799 € - 1,42 € | 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,2773 € - 0,2773 € | 33081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1573 € - 1,5741 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0169 € - 1,3851 € | 1911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,2799 € - 1,42 € | 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,3144 € - 0,4277 € | 3616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1573 € - 1,5741 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0169 € - 1,3851 € | 2823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0169 € - 1,3851 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7822 € - 0,868 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare