Menu Ricerca

Passacavi a membrana 36.0 mm M25 PA; TPE Bianco

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Codice articolo Essentra :

10225318

Codice articolo precedente:

284250116445

2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,5357 €
250 - 999 1,3352 €
1000 + 1,129 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

76,79 €

50 x 1,5357 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro pannello compatibile 25.0 mm
Diametro inserto 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
Colore Bianco
Dimensioni filettatura M25
Altezza totale 19.0 mm
Codice doganale 3917390099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci