Menu Ricerca

Passacavi a membrana 34.5 mm PA; TPE Grigio chiaro

Questo passacavo a tenuta è realizzato in nylon grigio ed elastomero termoplastico. Adatto per pannelli con dimensione M20. Il pressacavo a membrana accetta un diametro dei cavi compreso nell'intervallo 4,0-11,0 mm. Adatto per fori non filettati, consente una rapida installazione senza l'uso di utensili su pannelli con spessore di 5,5 mm.
Codice articolo Essentra :

10355411

Codice articolo precedente:

1664669

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2555 €
250 - 999 1,089 €
1000 + 0,9239 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

62,78 €

50 x 1,2555 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
Colore Grigio chiaro
Altezza totale 20.0 mm
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1664669 sostituisce:

Passacavi a membrana M20 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA; TPE
Codice articolo Essentra : 10542057
Codice articolo precedente: 284200022545

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci