Questi giunti a forcella con foro sono perni cilindrici con un foro che attraversa il corpo del perno su un lato e una testa piatta sull'altro. Sono destinati a passare attraverso i fori di un giunto a forcella, dopodiché una coppiglia, un perno a molla o un altro meccanismo di bloccaggio viene inserito nel foro del perno a forcella per fissarlo in posizione e impedirne la rotazione o lo sganciamento.
Offrono un'eccellente forza, durata e resistenza alla corrosione. Il design cilindrico consente un semplice inserimento nei fori e la rotazione del componente di accoppiamento. Allo stesso tempo, la testa piatta fornisce un arresto durante l'installazione.
Sono semplici da installare e rimuovere dal giunto a forcella. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3456, SRR3455,
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 tol. js15 | l3 tol. js14 | d3 tol. h14 | d1 tol. h11 | d2 tol. h14 | l2 ±0.5 | l4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
|
|
10.0
|
50.0
|
58.0
|
103.0
|
6.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare