I perni o le barre a tassello sono elementi di assemblaggio industriali ampiamente usati per innumerevoli applicazioni e tipi di innesto. Questi perni a tassello possono essere usati per unire due o più elementi. Vengono solitamente impiegati come rinforzi strutturali per realizzare armadietti e altre applicazioni. Sono disponibili, su richiesta, ulteriori opzioni di materiali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0425 € - 0,0425 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0543 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,108 € | 7966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0618 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10364024 | 0,0567 € - 0,0567 € | 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,0432 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0899 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1093 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0793 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0449 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0554 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0417 € | 16998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1236 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1583 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0615 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0842 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0598 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare