Menu Ricerca

Piastre passacavo

Disponibile

Le piastre passacavo possono essere utilizzate per inserire facilmente e sigillare i cavi di varie gamme di diametro in un involucro sicuro. Le chiusure in TPE creano una membrana di ri-sigillatura che avvolge il cavo, per risparmiare tempo e realizzare un'installazione semplice. I ganci di blocco mantengono in posizione la piastra (fissaggio opzionale con viti M5).

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale piastra Numero di fori Intervallo diametro cavo compatibile Acquista
23,7838 € - 26,4264 € Richiedi il lead time qui
147.5 mm
EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
27,7134 € - 30,7927 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
147.5 mm
EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
23,7838 € - 26,4264 € Richiedi il lead time qui
147.5 mm
EPDM
0
26,7952 € - 29,7724 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
147.5 mm
EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
23,7838 € - 26,4264 € Richiedi il lead time qui
147.5 mm
EPDM
29
3.0 - 6.5 mm
23,7838 € - 26,4264 € Richiedi il lead time qui
147.5 mm
EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
23,7838 € - 26,4264 € Richiedi il lead time qui
147.5 mm
EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
27,3155 € - 30,3505 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
147.5 mm
EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
25,2081 € - 28,0089 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
147.5 mm
EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
23,7838 € - 26,4264 € Richiedi il lead time qui
147.5 mm
EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
Piastra inserimento cavi 13 PA Nero

10207413

Fascia di prezzo
26,4264 € - 23,7838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Numero di fori
    13
  • Configurazione foro
    3.0 - 5.5 mm (x2) 4.1 - 8.1 mm (x6) 9.0 - 14.0 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x1)
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide
Piastra inserimento cavi 12 PA Nero

10207406

Fascia di prezzo
30,7927 € - 27,7134 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Numero di fori
    12
  • Configurazione foro
    8.0 - 12.0 mm (x12)
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide
Piastra inserimento cavi 0 PA Nero

10207482

Fascia di prezzo
26,4264 € - 23,7838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Numero di fori
    0
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide
  • Lunghezza totale
    147.5 mm
Piastra inserimento cavi 11 PA Nero

10207390

Fascia di prezzo
29,7724 € - 26,7952 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Numero di fori
    11
  • Configurazione foro
    3.0 - 6.5 mm (x4) 5.0 - 9.2 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x3)
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide
Piastra inserimento cavi 29 PA Nero

10207475

Fascia di prezzo
26,4264 € - 23,7838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Numero di fori
    29
  • Configurazione foro
    3.0 - 6.5 mm (x29)
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide
Piastra inserimento cavi 17 PA Nero

10207444

Fascia di prezzo
26,4264 € - 23,7838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Numero di fori
    17
  • Configurazione foro
    3.0 - 6.5 mm (x11) 4.1 - 8.1 mm (x1) 8.0 - 12.5 mm (x5)
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide
Piastra inserimento cavi 23 PA Nero

10207468

Fascia di prezzo
26,4264 € - 23,7838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Numero di fori
    23
  • Configurazione foro
    4.1 - 8.1 mm (x23)
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide
Piastra inserimento cavi 22 PA Nero

10207451

Fascia di prezzo
30,3505 € - 27,3155 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Numero di fori
    22
  • Configurazione foro
    3.0 - 6.5 mm (x16) 5.0 - 9.2 mm (x4) 8.0 - 12.5 mm (x2)
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide
Piastra inserimento cavi 14 PA Nero

10207420

Fascia di prezzo
28,0089 € - 25,2081 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Numero di fori
    14
  • Configurazione foro
    3.0 - 6.5 mm (x6) 5.0 - 9.2 mm (x4) 9.6 - 15.9 mm (x4)
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide
Piastra inserimento cavi;17

10207437

Fascia di prezzo
26,4264 € - 23,7838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Numero di fori
    17
  • Configurazione foro
    5.0 - 9.2 mm (x17)
  • Colore
    Nero
  • Materiale piastra
    EPDM
  • Materiale flangia (nome esteso)
    Poliammide