Menu Ricerca

Piedini articolati per uso industriale - In acciaio inossidabile

Disponibile

Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Diametro base Acquista
27,9948 € - 27,9948 € 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
100.0 mm
40.0 mm
23,3382 € - 23,3382 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
75.0 mm
40.0 mm
24,4989 € - 24,4989 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
75.0 mm
65.0 mm
10274606 26,8341 € - 26,8341 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
100.0 mm
65.0 mm
24,4989 € - 24,4989 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
75.0 mm
65.0 mm
18,6539 € - 18,6539 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
40.0 mm
26,8341 € - 26,8341 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
100.0 mm
65.0 mm
23,3382 € - 23,3382 € 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
75.0 mm
40.0 mm
10274620 32,071 € - 32,071 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
100.0 mm
65.0 mm
38,4963 € - 38,4963 € Richiedi il lead time qui
M20
150.0 mm
65.0 mm
32,071 € - 32,071 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
150.0 mm
65.0 mm
27,525 € - 27,525 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
100.0 mm
40.0 mm
23,3382 € - 23,3382 € 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
75.0 mm
40.0 mm
26,8341 € - 26,8341 € 913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
100.0 mm
65.0 mm
Piedini regolabili 40.0 mm M12 100.0 mm Nero

10274569

Fascia di prezzo
27,9948 € - 27,9948 €

Livelli di giacenza
144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Altezza base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 40.0 mm M8 75.0 mm Nero

10274521

Fascia di prezzo
23,3382 € - 23,3382 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Altezza base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 65.0 mm M12 75.0 mm Nero

10274583

Fascia di prezzo
24,4989 € - 24,4989 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Altezza base
    33.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 65.0 mm M12 100.0 mm Nero

10274606

Fascia di prezzo
26,8341 € - 26,8341 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Altezza base
    33.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 65.0 mm M10 75.0 mm Nero

10274576

Fascia di prezzo
24,4989 € - 24,4989 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Altezza base
    33.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 40.0 mm M8 50.0 mm Nero

10274514

Fascia di prezzo
18,6539 € - 18,6539 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Altezza base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 65.0 mm M10 100.0 mm Nero

10274590

Fascia di prezzo
26,8341 € - 26,8341 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Altezza base
    33.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 40.0 mm M12 75.0 mm Nero

10274545

Fascia di prezzo
23,3382 € - 23,3382 €

Livelli di giacenza
87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Altezza base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 65.0 mm M20 100.0 mm Nero

10274620

Fascia di prezzo
32,071 € - 32,071 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Altezza base
    37.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 65.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274644

Fascia di prezzo
38,4963 € - 38,4963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Altezza base
    37.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 65.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274637

Fascia di prezzo
32,071 € - 32,071 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Altezza base
    37.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 40.0 mm M10 100.0 mm Nero

10274552

Fascia di prezzo
27,525 € - 27,525 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Altezza base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 40.0 mm M10 75.0 mm Nero

10274538

Fascia di prezzo
23,3382 € - 23,3382 €

Livelli di giacenza
128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Altezza base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 65.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274613

Fascia di prezzo
26,8341 € - 26,8341 €

Livelli di giacenza
913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Altezza base
    37.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Tipo base
    Swivel