10274637
493682
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 8 + | 32,071 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M16 |
|---|---|
| Diametro base | 2.559 in |
| Diametro base | 65.0 mm |
| Altezza base | 1.457 in |
| Altezza base | 37.0 mm |
| Lunghezza filetto | 5.906 in |
| Lunghezza filetto | 150.0 mm |
| Tipo base | Snodo in plastica |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Articolazione | 30° |
| Materiale filetto completo | Acciaio inossidabile 304 |
| Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
| Materiale base | PA |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare