Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
27,4625 € - 30,4934 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20 x 100
124.0 mm
100,7004 € - 106,0116 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigid
Nero
100.0 mm
123.0 mm
67,8596 € - 90,452 € Richiedi il lead time qui
M24
200.0 mm
120.0 mm
68,5719 € - 91,4245 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
120.0 mm
1,2882 € - 1,2882 € Richiedi il lead time qui
M10
Rigid
Nero
40.0 mm
46.0 mm
10274705 49,5146 € - 55,0099 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20 x 100
124.0 mm
118,1212 € - 124,353 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigid
Nero
100.0 mm
123.0 mm
23,3388 € - 46,2485 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
40.0 mm
28,0007 € - 31,0882 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Rigid
Nero
150.0 mm
124.0 mm
1,3862 € - 1,3862 € Richiedi il lead time qui
M10
Rigid
Nero
60.0 mm
46.0 mm
26,9101 € - 29,8844 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 100
124.0 mm
22,1661 € - 58,5314 € Richiedi il lead time qui
M10
50.0 mm
91,7534 € - 96,5871 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigid
Nero
150.0 mm
123.0 mm
27,2715 € - 54,0267 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
34,1787 € - 34,1787 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
50.0 mm
118,1212 € - 124,353 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Rigid
Nero
150.0 mm
123.0 mm
81,7784 € - 86,0982 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Rigid
Nero
100.0 mm
123.0 mm
0,7676 € - 1,612 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Metal Rigid
Nero
25.0 mm
40.0 mm
51,6532 € - 57,3752 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigid
Nero
150.0 mm
124.0 mm
86,3389 € - 90,8712 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Rigid
Nero
150.0 mm
123.0 mm
  • di 5
Piedini regolabili 124.0 mm M20 x 100

10274699

Fascia di prezzo
30,4934 € - 27,4625 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 100
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 123.0 mm M20 100.0 mm Nero

10274774

Fascia di prezzo
106,0116 € - 100,7004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini a basso profilo 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Fascia di prezzo
90,452 € - 67,8596 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili non articolati 120.0 mm M20

10300404

Fascia di prezzo
91,4245 € - 68,5719 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Lunghezza perno
    200.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 46.0 mm M10 40.0 mm Nero

10255216

Fascia di prezzo
1,2882 € - 1,2882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 124.0 mm M20 x 100

10274705

Fascia di prezzo
55,0099 € - 49,5146 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 100
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 123.0 mm M20 100.0 mm Nero

10274781

Fascia di prezzo
124,353 € - 118,1212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili non articolati 40.0 mm M8

10300336

Fascia di prezzo
46,2485 € - 23,3388 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza perno
    60.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 124.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274712

Fascia di prezzo
31,0882 € - 28,0007 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 46.0 mm M10 60.0 mm Nero

10255223

Fascia di prezzo
1,3862 € - 1,3862 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 124.0 mm M16 x 100

10274651

Fascia di prezzo
29,8844 € - 26,9101 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 100
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Codice doganale
    7318159589
Piedini regolabili non articolati 50.0 mm M10

10300350

Fascia di prezzo
58,5314 € - 22,1661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza perno
    80.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 123.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274798

Fascia di prezzo
96,5871 € - 91,7534 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili non articolati 40.0 mm M10

10300343

Fascia di prezzo
54,0267 € - 27,2715 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza perno
    60.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili non articolati 50.0 mm M12

10300367

Fascia di prezzo
34,1787 € - 34,1787 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza perno
    50.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 123.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274804

Fascia di prezzo
124,353 € - 118,1212 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 123.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274736

Fascia di prezzo
86,0982 € - 81,7784 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 40.0 mm M10 25.0 mm Nero

10380338

Fascia di prezzo
1,612 € - 0,7676 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Metal Rigid
Piedini regolabili 124.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274729

Fascia di prezzo
57,3752 € - 51,6532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 123.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274750

Fascia di prezzo
90,8712 € - 86,3389 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid