I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3524 € - 1,3524 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
26,2537 € - 29,1555 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
79,7838 € - 83,9982 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
129,2928 € - 136,0774 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
50,3934 € - 55,9757 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
62,1418 € - 62,1418 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,2568 € - 1,2568 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
50,3934 € - 55,9757 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
115,2402 € - 121,32 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
10274705 | 48,3069 € - 53,6682 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
33,3451 € - 33,3451 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in metallo
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
111,8944 € - 111,8944 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
27,3177 € - 30,33 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
84,2331 € - 88,6548 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
46,1928 € - 51,3192 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
28,9781 € - 28,9781 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
21,6254 € - 57,1038 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
24,7507 € - 33,0102 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
115,2402 € - 121,32 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare