Menu Ricerca

Piedini di livellamento per macchinari

Disponibile

I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Diametro base Acquista
Richiedi il lead time qui
M20
150.0 mm
75.0 mm
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
100.0 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
100.0 mm
100.0 mm
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
150.0 mm
100.0 mm
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
100.0 mm
75.0 mm
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
150.0 mm
100.0 mm
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
100.0 mm
50.0 mm
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
150.0 mm
75.0 mm
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
100.0 mm
50.0 mm
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
150.0 mm
100.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
50.0 mm
50.0 mm
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
150.0 mm
100.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
100.0 mm
50.0 mm
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
150.0 mm
100.0 mm
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
150.0 mm
75.0 mm
Piedini anti-vibranti 75.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274934


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274866


Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274897


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274941


Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 75.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274873


Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274958


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M12 100.0 mm Nero

10274842


Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 75.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274927


Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M12 100.0 mm Nero

10274859


Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274903


Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M10 50.0 mm Nero

10274828


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M24 150.0 mm Nero

10274910


Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M10 100.0 mm Nero

10274835


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M24 150.0 mm Nero

10274965


Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 75.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274880


Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Colore
    Nero