La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza perno | Dimensioni filettatura | Capacità di carico | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9318 € - 36,5908 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,7876 € - 15,3195 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14,278 € - 15,8644 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14,1287 € - 15,6986 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 37,5334 € - 41,7038 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,7373 € - 13,0414 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 32,1986 € - 35,7762 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 33,4076 € - 37,1195 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 34,5783 € - 38,4204 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 35,078 € - 38,9755 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 22,7881 € - 25,3202 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 31,8167 € - 35,3519 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 20,4882 € - 22,7646 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14,3611 € - 15,9568 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12,1549 € - 13,5054 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,0553 € - 14,5059 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 33,4076 € - 37,1195 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14,402 € - 16,0022 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 31,8167 € - 35,3519 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12,1612 € - 13,5125 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare