Questi piedini regolabili con cappuccio cromato rappresentano una soluzione economicamente accessibile per applicazioni leggere su superfici leggermente irregolari come arredi per ufficio, scaffalature, espositori per punti vendita, mobili in legno e piccoli macchinari. La gamma è realizzata in polietilene (PE) nero con cappuccio cromato.
Codice Serie: SR5442 ,SR5701
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8468 € - 5,5236 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,5126 € - 21,6807 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,1378 € - 4,1378 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
PE; acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7373 € - 1,5483 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
PE; acciaio
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7492 € - 0,7492 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
PE; acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8512 € - 0,8512 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
PE; acciaio
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5635 € - 4,4911 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9262 € - 1,4901 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
PE; acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5552 € - 0,5552 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
PE; acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4785 € - 2,5905 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
PE; acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2377 € - 2,9415 € | 351447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,215 € - 4,2829 € | 26718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10257135 | 2,1386 € - 2,1386 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
PE; acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,997 € - 0,997 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
PE; acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare