I dadi a T sono ideali per l'uso con piedini regolabili, guide di inclinazione, rotelle e bulloni con elemento di blocco e altre applicazioni per il montaggio di mobili. Sono autobloccanti per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatizzato.
Questi dadi sono facili da montare; basta inserirli in un foro preformato e batterli in posizione con un martello.
Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro flangia | Altezza dentino | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,228 € - 0,6587 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1162 € - 0,3366 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M6
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare