I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7079 € - 1,9023 € | 8050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,643 € - 0,643 € | 16180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2052 € - 1,2052 € | 15160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7492 € - 0,7492 € | 18135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4718 € - 1,4718 € | 42900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0761 € - 1,0761 € | 20780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8775 € - 0,8775 € | 9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3885 € - 1,5412 € | 127390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0802 € - 1,0802 € | 5890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260265 | 0,6104 € - 0,6104 € | 15726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,0295 € - 1,271 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8412 € - 0,8412 € | 2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6954 € - 0,6954 € | 4110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8467 € - 1,8467 € | 3548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,93 € - 1,93 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8143 € - 0,8143 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,854 € - 0,854 € | 104125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9333 € - 0,9333 € | 56030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,376 € - 1,376 € | 4810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2163 € - 1,4302 € | 35360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare