Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7545 € - 0,7545 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9442 € - 0,9442 € | 4956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1582 € - 1,1582 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,6841 € - 0,8006 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9428 € - 0,9428 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4224 € - 1,4224 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5714 € - 1,5714 € | 2707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,5053 € - 0,5053 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6624 € - 0,6624 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,6662 € - 1,6662 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8521 € - 0,8521 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7139 € - 0,7139 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9889 € - 0,9889 € | 16496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0498 € - 1,0498 € | 29382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10260258 | 2,2487 € - 2,5197 € | 3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
0,9184 € - 0,9184 € | 4044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3817 € - 1,3817 € | 14890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0044 € - 1,24 € | 2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8774 € - 0,8774 € | 14404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3546 € - 1,5037 € | 131147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare