Menu Ricerca

Piedini regolabili - Non articolati

Disponibile

I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Diametro base Acquista
0,8561 € - 0,8561 € 3098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,1772 € - 1,1772 € 2075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,9889 € - 0,9889 € 16496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,6273 € - 0,6273 € 11249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,0498 € - 1,0498 € 29382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
55.0 mm
30.0 mm
0,8332 € - 0,8332 € 105033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,9105 € - 0,9105 € 72130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
30.0 mm
1,1758 € - 1,1758 € 7214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,8207 € - 0,8207 € 3794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,2124 € - 1,2124 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
55.0 mm
48.0 mm
0,8774 € - 0,8774 € 14404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
40.0 mm
48.0 mm
1,761 € - 1,9507 € 1594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
100.0 mm
38.0 mm
10260265 0,5955 € - 0,5955 € 9536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,883 € - 1,883 € 871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
100.0 mm
38.0 mm
0,9753 € - 0,9753 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
55.0 mm
38.0 mm
1,0044 € - 1,24 € 2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,0539 € - 1,0539 € 4643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
48.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M10 25.0 mm Nero

10260012

Fascia di prezzo
0,8561 € - 0,8561 €

Livelli di giacenza
3098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M12 40.0 mm Nero

10260074

Fascia di prezzo
1,1772 € - 1,1772 €

Livelli di giacenza
2075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M10 40.0 mm Nero

10260029

Fascia di prezzo
0,9889 € - 0,9889 €

Livelli di giacenza
16496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 25.0 mm M8 25.0 mm Nero

10259818

Fascia di prezzo
0,6273 € - 0,6273 €

Livelli di giacenza
11249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 30.0 mm M10 55.0 mm Nero

10259931

Fascia di prezzo
1,0498 € - 1,0498 €

Livelli di giacenza
29382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 25.0 mm M8 70.0 mm Nero

10259849

Fascia di prezzo
0,8332 € - 0,8332 €

Livelli di giacenza
105033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10 40.0 mm

10259924

Fascia di prezzo
0,9105 € - 0,9105 €

Livelli di giacenza
72130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M10 55.0 mm Nero

10260036

Fascia di prezzo
1,1758 € - 1,1758 €

Livelli di giacenza
7214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M8 25.0 mm Nero

10260111

Fascia di prezzo
0,8207 € - 0,8207 €

Livelli di giacenza
3794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M10 55.0 mm Nero

10260180

Fascia di prezzo
1,2124 € - 1,2124 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M8 40.0 mm Nero

10260128

Fascia di prezzo
0,8774 € - 0,8774 €

Livelli di giacenza
14404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M10 100.0 mm Nero

10260050

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,761 €

Livelli di giacenza
1594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 25.0 mm M6 20.0 mm Nero

10260265

Fascia di prezzo
0,5955 € - 0,5955 €

Livelli di giacenza
9536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M8 100.0 mm Nero

10260005

Fascia di prezzo
1,883 € - 1,883 €

Livelli di giacenza
871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M8 55.0 mm Nero

10259986

Fascia di prezzo
0,9753 € - 0,9753 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M10 70.0 mm Nero

10260197

Fascia di prezzo
1,24 € - 1,0044 €

Livelli di giacenza
2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M10 40.0 mm Nero

10260173

Fascia di prezzo
1,0539 € - 1,0539 €

Livelli di giacenza
4643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP