Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0418 € - 4,0624 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
1,2422 € - 1,2422 € | 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9753 € - 0,9753 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8412 € - 0,8412 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
1,0309 € - 1,0309 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2016 € - 1,2016 € | 7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,4601 € - 0,485 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Foro per vite
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,5955 € | 9862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,6662 € - 1,8559 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8028 € - 0,8028 € | 4992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4359 € - 1,4359 € | 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8559 € - 1,9507 € | 3410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,8017 € - 1,8017 € | 4704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7088 € - 0,7088 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9934 € - 0,9934 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1352 € - 1,1352 € | 3129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1867 € - 1,3953 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,5714 € - 1,5714 € | 3350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,761 € - 1,9507 € | 4910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10259658 | 2,2081 € - 2,4519 € | 2957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare