I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0418 € - 4,0624 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
1,4359 € - 1,4359 € | 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,5955 € | 9862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8981 € - 1,0498 € | 4665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8561 € - 0,8561 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8332 € - 0,8332 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7088 € - 0,7088 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,6662 € - 1,8559 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6784 € - 0,6784 € | 11075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8028 € - 0,8028 € | 4992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7309 € - 0,7309 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9889 € - 0,9889 € | 4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1372 € - 1,1372 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1772 € - 1,3817 € | 1891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1758 € - 1,1758 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8774 € - 0,8774 € | 8003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0539 € - 1,0539 € | 4606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,7945 € - 0,7945 € | 24160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0309 € - 1,0309 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare